Italia - Italiano

Signify Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10

Nuovo

Descrizione prodotto

Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 0,5 m con connettore, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300024912
Codice d'ordine completo: 871951422135200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024912 it_IT pdf 125.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024912_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-912300024912_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 LDT