Philips GreenUp Wellglass

Lampu hemat energi untuk aplikasi industri dan komersial

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu GreenUp LED Welglass didesain untuk menggantikan WelGlass konvensional hingga 70W hanya dengan 35% beban untuk penerangan yang sama. Ini merupakan solusi LED sempurna untuk aplikasi luar ruangan dan industri dengan kondisi keras, seperti pembangkit listrik, pabrik logam, dan area non-berbahaya di industri kimia dan petrokimia. Dibandingkan dengan HID WelGlass konvensional, lampu ini meningkatkan keandalan, kenyamanan, dan saat mengurangi energi dan biaya perawatan secara dramatis. GreenUp Welglass hadir dengan 2 pemasangan berbeda, pipa dan braket, dan hadir dengan 2 sinar, lambertian dan batwing.

Manfaat

  • Kualitas aman dan andal

  • Penghematan energi tinggi

Fitur

  • Fitur kedap air, kedap debu, tahan benturan dan tahan korosi, memenuhi persyaratan aplikasi luar ruangan

  • Daya penerangan sistem 100lm/W, penggantian 1:1 HID penghematan energi hingga 68%

Penggunaan

  • Aplikasi Industri Berat

Unduhan