Produk
Produk | Bandingkan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium SR Bridge independent929003423806 | - | - | - | - |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Driver terhubung non-terisolasi Xitanium merupakan inti dari sistem Indoor linear yang terhubung. Driver cerdas ini tersedia dalam antarmuka kontrol Sensor Ready (D4i) dan MasterConnect. Driver ini memiliki riak arus keluaran rendah maksimal 4% untuk frekuensi tinggi dan rendah, serta spesifikasi siaga rendah.
Manfaat
Driver LED SR linier LED itanium tidak hanya menyediakan konversi daya untuk pencahayaan LED tetapi juga dilengkapi catu daya terintegrasi dan pengukuran energi, yang memungkinkan pengguna memberikan data operasional yang dapat ditindaklanjuti, seperti konsumsi energi.
Tidak diperlukan kotak daya atau konversi daya.
Fitur
Garansi sistem lima tahun
Masa pakai 100.000 jam
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Peringatan keselamatan dan petunjuk pemasangan harus diperhatikan selama proses perancangan, pembuatan, dan pemasangan.