Philips CorePro LEDcapsule LV
CorePro LEDcapsule LV - Untuk penerangan setempat dan aplikasi dekoratif.
Produk
Produk | Bandingkan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827929002389702 | 1,8 | 205 | 2700 | GY6.35 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro929003778902 | 1 | 100 | 2700 | G4 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827929003779002 | 1,7 | 200 | 2700 | G4 | ||
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D929003779202 | - | - | 2700 | G4 |
4 item
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
CorePro LEDcapsule adalah alternatif yang tepat untuk kapsul halogen. Terutama sesuai untuk penerangan setempat dan aplikasi dekoratif di rumah, hotel, dan restoran. Kompatibel dengan perlengkapan lama dengan dudukan G4 dan didesain untuk modifikasi pengganti kapsul halogen, CorePro LEDcapsule memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan tanpa mengurangi kualitas lampu.
Manfaat
Hemat energi hingga 88% dibandingkan lampu halogen
Kompatibilitas yang luas dengan transformator
Fitur
Mudah dimodifikasi
Masa pakai 15.000 jam