Produk
Produk | Bandingkan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR929002003849 | 14,5 | 1.650 | 3000 | E27 | ||
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR929002003949 | 14,5 | 1.800 | 6500 | E27 | ||
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR929002004149 | 19 | 2.300 | 6500 | E27 |
3 item
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.
Manfaat
Suhu warna yang cocok untuk pencahayaan fungsional dan untuk meningkatkan suasana
Hemat energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu pijar
Fitur
Awet
Lampu bebas UV dan IR untuk panas yang lebih rendah dan perlindungan terhadap objek yang sensitif terhadap panas