PhilipsToSignify

Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!

Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.

Philips MASTERColour CDM-R

Kilau yang cantik, penggunaan praktis

Produk

Produk Bandingkan
39,1
-
3000
-
E27

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Jangkauan lampu reflektor pelepasan kompak berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pemakaian dan sinar lampu berkilau baru

Manfaat

  • Efektivitas lampu tinggi bermanfaat dalam biaya operasional rendah dan panas yang dihasilkan rendah

  • Masa pakai lampu panjang dibandingkan dengan lampu pijar dan lampu halogen

Fitur

  • Sinar lampu putih baru

  • Kualitas warna superior

Penggunaan

  • Toko dan jendela toko, kantor dan bangunan umum
  • Dekorasi luar: daerah lampu sorot dan pejalan kaki

Peringatan & Keselamatan

  • Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)

  • Gunakan hanya dengan control gear elektronik. Lampu warna 830 juga dapat menggunakan control gear elektromagnetik.

Unduhan