Dynalite Multipurpose Controllers

Solusi kontrol lampu yang hemat energi, canggih namun sederhana

Produk

Produk Bandingkan
DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DDMC802

DDMC802

913703243509
DGTM104

DGTM104

913703260609
DGTM202

DGTM202

913703260709
DGLM105 V2

DGLM105 V2

913703260809
DGLM202

DGLM202

913703260909
DGLM402

DGLM402

913703261009
DGRM204 V2

DGRM204 V2

913703261109

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Dalam proyek apa pun, banyak jenis beban pencahayaan yang berbeda mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Masing-masing jenis beban ini dapat memerlukan gaya kontrol yang berbeda. Jajaran produk pengontrol multiguna Dynalite memungkinkan penyesuaikan jenis output melalui unit modul output berbeda. Bila menggunakan pengontrol multiguna rel-DIN, kontrol tipe spesifik dapat dipilih untuk masing-masing sirkuit; relai, peredup ujung depan, peredup tepi belakang, kontrol driver, kontrol dengan fungsi berbeda, kontrol kipas, dan kontrol tirai/layar. Dalam kombinasi apa pun, beberapa tipe beban dapat dikontrol dari satu perangkat. Hal ini menyederhanakan pemasangan dan mencegah pemborosan kapasitas sirkuit.

Manfaat

  • Dukungan pengontrol distribusi cerdas, yaitu, setiap perangkat memiliki CPU dengan preset dan dapat bertindak sebagai unit kontrol yang berdiri sendiri

  • Beberapa perangkat memiliki fungsi yang unik dengan kemampuan konfigurasi ulang

Penggunaan

  • Ritel dan Hospitality, Kantor, dan Industri
  • Ruang publik, Stadion, dan Pusat Acara serbaguna
  • Perumahan

Unduhan