Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1.760 | 2700 | >80 | 24 | |||
76 | 1.835 | 3000 | >80 | 24 | |||
85 | 2.050 | 4000 | >80 | 24 | |||
67 | 1.615 | 2700 | >80 | 24 | |||
70 | 1.685 | 3000 | >80 | 24 | |||
40 | 960 | - | >80 | 24 | |||
49 | 1.175 | - | >80 | 24 | |||
51 | 1.225 | - | >80 | 24 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Philips UniFlood M gen2 adalah lampu sorot LED arsitektur eksterior hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi lampu sorot di fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain persegi panjang yang kukuh, modular, menampilkan optik yang sangat efisien, menjadikannya ideal untuk menerangi segala sesuatu mulai dari fasad bertingkat dan jembatan hingga landmark dan monumen. Lampu sorot LED ini tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Hadir dengan enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga sorot lebar dan memiliki opsi kontrol DMX512/RDM. Lampu sorot yang benar-benar modular dan memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.
Manfaat
Fleksibilitas desain terbaik dengan kontrol dan kepala yang dapat dimiringkan secara individual
Ciptakan efek pencahayaan yang tepat dengan enam lensa sebaran yang berbeda (spot sempit hingga flood lebar)
Fitur
Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K
5000K opsional, warna monokromatik, dan putih dapat diatur
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Hanya untuk penggunaan luar ruangan.