Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Ledinaire fényárvilágítás – egyszerűen nagyszerű LED

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Telepítse mindenhová, nincs energiaszámlája többé. Ez a Ledinaire fényárvilágítási termékcsalád napelemmell és beépített akkumulátorral működik. A távvezérlővel fel- és lekapcsolható, és kiválasztható a különböző világítási időtartamok és fényerő-szabályozási lehetőségek valamelyike. A termékcsalád a Philips kiváló minőségi szintjeit tartalmazza versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Előnyök

  • Már nincs villanyszámla, az áramot a nap adja

  • Nagyobb telepítési szabadság, nincs szükség az elektromos hálózathoz való csatlakozásra

Jellemzők

  • Napelemmel és integrált akkumulátorral működő fényárvilágítás

  • Az infravörös fénnyel működő távvezérlő lehetővé teszi a fényárvilágítás távolról történő be- és kikapcsolását, valamint a több előre beállított üzemmód valamelyikének kiválasztását

Alkalmazási területek

  • Kültéri lakó- és kereskedelmi területek, kültéri parkolók, kiskereskedelmi üzletek homlokzata

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében 0 °C alatt nem működik a fényárvilágítás, és az akkumulátor sem töltődik

  • Az akkumulátor optimális töltése erős napsütésben