Ledinaire napelemes fényárvilágítás, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, IR-távirányító, Szimmetrikus, IP65
BVP085 LED09/840
Termékleírás
Ledinaire napelemes fényárvilágítás, Alumínium, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, III. biztonsági osztály, Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 1.5 kV-os differenciál módusig és 1.5 kV közös módusig, 2×0,75 mm², Vízálló, külső, dugós csatlakozó (3 pólusú)