Ledinaire napelemes fényárvilágítás, 20 W, 2600 lm, 3000 K, CRI80, IR-távirányító, Szimmetrikus, IP65

BVP085 LED26/830

Termékleírás

Ledinaire napelemes fényárvilágítás, Alumínium, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, III. biztonsági osztály, Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 1.5 kV-os differenciál módusig és 1.5 kV közös módusig, 2×0,75 mm², Vízálló, külső, dugós csatlakozó (3 pólusú)

Rendelési kód: 75201699
Teljes rendelési kód: 872016975201699