Philips Maxos fusion

Garantált teljesítmény, jövőbiztos megoldás

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Termék Összehasonlítás
181
12 300
4000
68
22
176
16 000
4000
91
22
176
16 000
4000
91
22
185
6 200
4000
35
19
175
3 100
4000
18
19
177
10 100
4000
57
22
165
16 000
4000
97
22
172
5 000
4000
29
22

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sínbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékből álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Előnyök

  • Az el- és áthelyezés szabadsága biztosítja, hogy a fény pontosan oda irányuljon, ahová szeretné

  • A lámpatestcsalád lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését; sokféle sugárzási szögben elérhető, így igen sokféle alkalmazási területhez megfelelő

Jellemzők

  • Maximum 13 vezetékes sínes rendszer

  • Nagyfokú egyenletesség, villódzásmentes fényeloszlás

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerbolt
  • Ipari csarnokok/területek
  • Raktárak/logisztikai központok

Letöltések