Philips Top de mât solaire tout-en-un SunCrest

SunCrest - Top de mât solaire tout-en-un avec une gamme de puissance de 10 watts à 30 watts et une efficacité élevée jusqu'à 190 lm/w pour un rendement plus élevé.

Produits

Produit Comparer
195
1 900
5700
-
-
195
3 700
5700
-
-
195
5 550
5700
-
-
195
1 900
4000
-
-
195
3 700
4000
-
-
195
5 550
4000
-
-
190
1 805
3000
-
-
190
3 515
3000
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. Capteur de mouvement à micro-ondes pour optimiser l'autonomie de la batterie.

Avantages

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression pour plus de durabilité

  • Finition avec peinture en poudre polyester stabilisée aux UV pour plus de durabilité et de résistance à la corrosion.

Caractéristiques

  • Haute efficacité lumineuse 190 lm/w pour maximiser les performances de la batterie

  • Contrôleur intelligent MPPT pour une charge optimisée.

Applications

  • Éclairage de zone piétonne
  • Éclairage d'ambiance
  • Éclairage de jardin, parc, place
  • Espace communautaire, Embellissement des villes

Avertissement et sécurité

  • Les panneaux solaires sont fragiles, veuillez donc ne pas les rayer ni les heurter lors de l'installation. Les rayures, la saleté et l'obstruction sur la surface affectent l'efficacité de la production d'énergie des panneaux solaires.

Téléchargements