Philips RoadCharm

Préparez votre ville à affronter l’avenir avec RoadCharm.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Mise au point dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme, l'architecture System Ready de RoadCharm vous permet de profiter aujourd'hui de systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville pour les innovations à venir. Ce système est conçu pour atteindre une meilleure uniformité lumineuse et un espacement maximal entre les poteaux aussi bien pour les applications piétonnières que routières. Son boîtier en aluminium moulé sous pression et sa plate-forme LED Philips garantissent une maintenance aisée, une longue durée de vie et une grande fiabilité. Il existe en 2 tailles de boîtier et une large gamme d'optiques de faisceau pour répondre aux différentes configurations et conditions routières. RoadCharm permet d'économiser 50 % d'énergie par rapport aux systèmes de lampes traditionnels, ce qui en fait la solution d’éclairage durable idéale pour toutes les métropoles émergentes.

Avantages

  • Robuste et fiable avec une longue durée de vie

  • Conception élégante, sans ailette

Caractéristiques

  • Efficacité et performances d’éclairage optimales dans une large gamme d’applications.

  • Longue durée de vie 100 Khrs L70B10 à Ta 35 °C

Applications

  • Routes piétonnes (P1-P6)
  • Routes réservées aux véhicules (M1-M6)
  • Voies à grande circulation et principales voies d’accès
  • Zone urbaine et résidentielle

Téléchargements