Philips Lampes MASTER LEDspot PAR30L

La solution pour remplacer les lampes PAR halogènes

Produits

Produit Comparer
20
1 800
3000
E27
20
1 800
3000
E27
20
1 850
4000
E27
32
3 000
3000
E27
32
3 000
4000
E27
32
3 000
5700
E27

Informations sur la famille de produits

Description

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

Avantages

  • Investissement initial limité pour le remplacement des LED CDM PAR 30

  • Jusqu’à 43 % d’économie d’énergie par rapport aux lampes CDM traditionnelles

Caractéristiques

  • Installation facile dans les lampes CDM PAR30L avec base E27

  • N'émet virtuellement aucune chaleur, n'estompe pas les couleurs

Applications

  • Magasins, hôtels, restaurants, musées

Téléchargements