Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 15W SLV/25928039004005 | 15,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 30W 1SL/25-Latest928039504005 | 30 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 36W SLV/6928048604003 | 36 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 75W HO 1SL/6928049404003 | 75 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV TL-D 95W HO SLV/25928049804006 | 60 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire
Avantages
Flux UV-C contrôlé pendant toute la durée de vie de la lampe
La maintenance peut être planifiée à l’avance, rendant virtuellement superflu le remplacement coûteux des spots des lampes tombées en panne prématurément
Caractéristiques
Rayonnement UV à ondes courtes avec un pic de 253,7 nm (UV-C)
Le revêtement interne protecteur garantit un flux UV constant tout au long de la durée de vie de la lampe
Applications
Avertissement et sécurité
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.