Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX927907286501 | 18,0 | 1 120 | 6500 | - | G24q-2 |
Informations sur la famille de produits
Description
MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.
Avantages
Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
Vaste choix de couleur de la lumière
Caractéristiques
Support à quatre broches
Technologie de lampe fluorescente triphosphore
Applications
Avertissement et sécurité
Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement