Philips MASTER PL-C 2 broches

10 à 15 % plus efficace !

Produits

Produit Comparer
13,4
845
6500
-
G24d-1

Informations sur la famille de produits

Description

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Avantages

  • Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte

  • Vaste choix de couleur de la lumière

Caractéristiques

  • Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter spécial instantané

  • Technologie de lampe fluorescente triphosphore

Applications

  • Conçue pour un éclairage général ou d'appoint en environnement professionnel ou domestique
  • Systèmes plafonniers encastrés ou montés en surface, installations murales, lampes de table et lampes suspension

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique

  • Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement

Téléchargements