Philips Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Des solutions de gestion d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Produits

Produit Comparer

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Avantages

  • Nombreux protocoles pris en charge

  • Options disponibles

Applications

  • Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie
  • Espaces publics, stades et centres d’évènements polyvalents
  • Espaces résidentiels

Téléchargements