Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 20 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2992 lm, 20 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 06046300
Code de commande complet: 871951406046300

Téléchargements