Philips StreetSaver gen2

StreetSaver gen2- réduisez les coûts, profitez de la qualité

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. Cependant, les budgets d’investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un même temps, ces collectivités se doivent de réaliser des économies d’énergie et de réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes à vapeur de mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). StreetSaver est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes à vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.

Avantages

  • Solution d'éclairage LED en top de mât avec d'excellentes performances d'éclairage

  • Qualité élevée du produit et conception robuste

Caractéristiques

  • Conception LED dédiée

  • Boîtier en aluminium et verre plat en polycarbonate

Applications

  • Parcs et places, zones piétonnes
  • Places commerciales, parkings
  • Zones résidentielles

Téléchargements