Philips MileWide LED gen2 Small, Urban road & street light, 43.5 W, 5104 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 12, Classe de sécurité II, IP66
BPP435 LED60-/830 II DM12 GR CLO SRT SRB
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris foncé, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, 5104 lm, 43.5 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 12, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV, Câble 0,5 m avec connecteur de câble 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles