Philips Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Distribution Metronomis semi-intensive pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10
BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis semi-intensive pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Câble 0,5 m sans prise, Connecteur à visser