Philips Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 13.6 W, 1638 lm, 3000 K, CRI70, Distribution Metronomis symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10

BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 1638 lm, 13.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 19986600
Code de commande complet: 871951419986600

Téléchargements