Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, IP66
BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV, Unité de connexion 5 pôles