Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, IP66

BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 80197400
Code de commande complet: 872016980197400

Téléchargements