PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 40.5 W, 6090 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66

BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 6090 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925867781
Code de commande complet: 871951412564300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements