Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 27 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, Classe de sécurité II, IP66
BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3960 lm, 27 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 6,0 m sans prise, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED45 [LED Module 4500 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle