Philips OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1300 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation régulant, 223000 lm, 1300 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED2600 [LED module 260000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -