Philips CoreLine Hublot, 30 W, D390 mm, 3100 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, MDU3, IP65
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH
Description du produit
D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 3100 lm, 30 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -