Philips CoreLine Hublot, 30 W, D390 mm, 2950 lm, 3000 K, Atténuation par capteur, MDU3, IP65

WL140V LED34S/830 PSR MDU WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 2950 lm, 30 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles

Code de commande: 911401851982
Code de commande complet: 871951453086799

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements