Philips Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Changez d’ambiance lumineuse sans remplacer vos lampes

Produits

Produit Comparer
7.5
3
1.6
-
2200
2500
2700
E27
7.5
-
2200
2500
2700
E27

Informations sur la famille de produits

Description

Certaines situations exigent une lumière froide, d’autres bénéficient d’une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l’ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d’ampoule. Et vous n’avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n’avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.

Avantages

  • Différents paramètres d'éclairage dans une seule lampe

  • Prêt à l'emploi

Caractéristiques

  • Créez votre propre ambiance avec une lampe, simplement en utilisant votre interrupteur actuel

  • Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire nécessaire

Applications

  • Applications en intérieur avec des luminaires ouverts (avec un espace d’air d’un min. de 10 mm)
  • Éclairage d’accentuation et général (par ex. dans les hôtels, les bureaux et les magasins)

Téléchargements