Philips TUV Amalgam XPT systems

TUV Amalgam XPT-Maximum efficiency, independent of temperature

Produits

Produit Comparer
130
-
-
-
G10.2q
200
-
-
-
G10.2q

Informations sur la famille de produits

Description

Philips TUV Amalgam XPT system consists of an electronic driver that operates one TUV Amalgam XPT lamp, mounted in a sleeve. The electrical specifications are tailored to the lamp, ensuring an optimized performance of the Philips TUV Amalgam XPT system. Thanks to extensive testing before a lamp system is released, we can ensure maximum reliability and long lifetime.

Avantages

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • Extreme reliability of driver; with annual failure rate of less than 1%

Caractéristiques

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection

  • Special amalgam used for highest efficiency over wide temperature range

Applications

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Municipal drinking water treatment equipment
  • Process water treatment equipment
  • Swimming pool units
  • Equipment for the production of ultra-pure water, for example for the semiconductor, pharmaceuticals and cosmetics industry (ozone version)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements