Philips TUV T5

TUV T5 - Small diameter lamps for professional applications

Produits

Produit Comparer
40
-
-
-
Single Pin
40
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
75
-
-
-
Single Pin
75
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes TUV T5 disposent d’un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.

Avantages

  • Flux UV-C contrôlé pendant toute la durée de vie de la lampe

  • Efficacité système élevée

Caractéristiques

  • Rayonnement UV à ondes courtes avec un pic de 253,7 nm (UV-C)

  • Diamètre réduit

Applications

  • Systèmes de traitement de l’air
  • Systèmes de traitement des eaux industrielles
  • Petits systèmes de traitement des eaux municipales
  • Systèmes pour piscines
  • Systèmes d’eau potable résidentiels

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

  • DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.

Téléchargements