Signify Nœuds cellulaires Signify
Connectivité sans fil pour le contrôle de l'éclairage extérieur. Un appareil plug-and-play qui transforme n'importe quel lampadaire en un luminaire contrôlable individuellement et géré à distance.
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG70893100 | ||
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG70891700 | ||
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF33645200 | ||
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF33647600 | ||
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG30427700 | ||
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG30429100 | ||
Informations sur la famille de produits
Description
Le nœud cellulaire Philips permet une connectivité plug-and-play pour tout luminaire d'éclairage extérieur existant et déjà installé avec différents types de prises (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm). Une fois qu'un nœud est installé, le luminaire est automatiquement connecté à Philips Interact City et automatiquement localisé sur la carte via GPS. Selon la configuration du luminaire (tel que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm), il fonctionnera également avec un multicapteur extérieur.
Avantages
Facile à installer avec différents types de prises (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm)
Cellulaire pour une technologie sans fil fiable
Caractéristiques
Luminaires avec douille ZHAGA ou NEMA ou conduit 20MM
Mise en service automatique : chaque nœud se connecte automatiquement au système Interact City une fois installé