Le rail Advent s'installe dans une variété de configurations en surface ou sur tige, verticalement ou horizontalement sur les murs et la longueur se coupe sur le site. Advent s'utilise également avec le système Suspension Beam ou des boîtiers encastrés. La capacité totale du rail est de 40 ampères s'il est alimenté par un circuit à trois fils de 120/240V. Choix d'alimentions disponibles qui permettent une variété de configurations alimentées à plusieurs endroits. Pour les enfilades droites, une section de rail individuel de 4 pieds ou 8 pieds se combine avec autant de sections de rails de raccord de 8 pieds, tel que requis, incluant une enfilade droite de rail entre les points de rencontre.
Avantages
Variété de schémas de montage, de surface ou de tiges
Le conducteur en forme de « U » assure un contact fiable avec les connecteurs
Peut être coupé sur place
Caractéristiques
La capacité totale du rail est de 40 ampères lorsqu’il est alimenté par un circuit de branchement à trois fils de 120/240 V