Permet de descendre les Lytespots® sous le rail. Tige de 1/2 po diam. Peuvent se connecter ensemble jusqu'à un maximum de 8 pi. S'utilisent avec tous les luminaires affichant ce symbole. Également compatible avec le rail Radius. Ne se coupe pas sur le site.

        Avantages

        Utile pour les applications à haut plafond

        Caractéristiques

        Peut être connecté ensemble, 8 pi max

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit