Moulé sous pression avec isolant thermoplastique résistant aux impacts et à la température élevée pour les contacts électriques. Dans les applications individuelles s'utilisent avec les luminaires Lytespan. Plafonnier profilé en acier rattaché avec des vis d'assemblage à fentes peintes (incluses). Barre transversale d'acier de 0,074 po rattachée en permanence sur le rail. Montage sécuritaire du monopoint dans la boîte de jonction. Fils d'alimentation : de calibre 16. Noir et blanc, vert, fil toronné isolé. Fente de verrouillage. Peut s'utiliser avec la languette de verrouillage de certains luminaires sur rail Lytespan.

        Avantages

        Un profil peu profond permet un plafond dégagé

        Caractéristiques

        Monopoint ultra profilé pour projecteur sur rail s'installe sur boîte de sortie octogonale de 3 1/2 po ou 4 po

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit