Les systèmes de rail Lytespan sont faits de polycarbonate moulé aux parois d'une épaisseur de 0,075 po au fini blanc mat. Se rallonge pour connexion à un deuxième circuit d'un rail Advent Lytespan. Agrafe à détente : dégagement par pression des doigts pour rattacher rapidement, verrouillage à l'aide d'une vis à serrage pour un montage solide.

        Avantages

        Solution multifonctionnelle pour suspendre des accessoires

        Caractéristiques

        Prend en charge les luminaires montés sur cordon jusqu'à 10 lb
        Prend en charge les luminaires montés sur cordon jusqu'à 25 lb

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit