• Revit file Classics Basic Track Heads - BIM Revit ZIP 4.1 MB

        Informations sur la famille de produits

        Forme minimaliste et fonctionnelle avec étrier et porte-ampoule en anneau, utilise une lampe PAR38 250 W pour minimiser l'encombrement. Le montage sur étrier tendu en permanence permet au Lytespot de demeurer ajusté, peu importe l'angle. Ajustement horizontal jusqu'à 350°, vertical jusqu'à 90°. Les clips de fixation à ressort en retrait retiennent les filtres, lentilles de diffusion, paralumes, volets coupe-flux et accessoires d'éclairage lèche-mur.

        Avantages

        Conçu avec une forme minimaliste pour créer un ajustement étroit avec les lampes DEL
        Les unités s’ajustent horizontalement jusqu’à 350° et verticalement jusqu’à 90°
        Remplacement des lampes à l’avant pour un entretien facile
        Le montage de tourillon à tension permanente permet aux bagues de rester fixes à n’importe quel angle

        Caractéristiques

        Compatible avec les systèmes Lightolier Basic et Advent Track. Les contacts en laiton réglables s’étendent pour une connexion au 2e circuit dans Advent Track
        Offert en tailles de lampe PAR 20/30/38
        Offert en finitions blanche ou noire

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit