L'éclairage mural Basic Lytespan émis par le cylindre efficace et polyvalent à réflecteur à rebond est doux et large du plafond au plancher sans effet d'arches.

        Avantages

        Des projecteurs économiques qui fournissent un grand éclat d’éclairage d’accentuation
        Une douille coulissante permet de loger différentes lampes : PAR16, R20, PAR20, PAR30, PAR38

        Caractéristiques

        Un boîtier polyvalent avec une douille coulissante de Lightolier
        Fini : noir mat et blanc mat
        Montage sur pivot soumis à une tension qui se règle horizontalement et se bloque à 350°
        Douille en porcelaine
        Boîtier d’aluminium de 1/8 po
        Étrier en acier

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit