BoldFlood est une offre unique permettant d’obtenir les meilleures performances d’éclairage diffusant et mural sans renoncer à l’efficacité. Il est conçu pour économiser de l’énergie tout en assurant des performances de haute qualité et une saturation de couleur riche à partir d’un luminaire sur rail esthétique. Disponible en 2 000 lm et 4 000 lm à un prix défiant toute concurrence, il offre une efficacité globale de premier plan dans l’industrie. Parfait pour éclairer n’importe quel présentoir ou application murale avec une lumière uniforme éclatante.

        Avantages

        Efficacité inégalée dans l’industrie, notamment à 2 000 lm IRC de 90 / 3 000 K sans renoncer à la performance
        Les adaptateurs concurrents ne sont disponibles que dans un délai de 2 semaines

        Caractéristiques

        IRC de 90 avec plusieurs choix de températures de couleur pour des couleurs riches et saturées
        Permet une rotation horizontale de 350° et verticale de 90°
        Plusieurs adaptateurs de rail disponibles - Lightolier, Juno et Halo

        Applications

        Mode, alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit