30
Encastrés multiples à DEL OmniSpot
produits trouvés
Parcourez les
Encastrés multiples à DEL OmniSpot
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les encastrés multiples à DEL OmniSpot de Lightolier sont conçus pour satisfaire facilement aux spécifications et s’installer rapidement. Même les changements de dernière minute apportés à la configuration de l’éclairage ne devront pas représenter une perte de temps. Parce que… le temps, c’est de l’argent.
Avantages
Utilise la même technologie DEL et réflecteurs que nos projecteurs sur rail, fournissant consistance de performance et continuité de design dans l'espace existant
Augmente la flexibilité de conception d'éclairage avec optique et accessoires à champ modifiables
Fournit une allure professionnelle profilée pour tous types de besoins
Caractéristiques
Intensité lumineuse élevée au centre du faisceau de chaque tête individuelle
L'architecture prête à l'emploi permet l'installation rapide du générateur de lumière
Évaluation d'efficacité : 98lm/W
Myriade de possibilités avec accessoires et réflecteurs