Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Alcyon DEL Éclairage vertical

    Alcyon Vertical - désormais avec un IRC de 90 AccuRender : têtes de piste de qualité supérieure avec recettes de couleurs LED

    Voir tous les 26 produits Lightolier
    Alcyon DEL Éclairage vertical
    Lightolier
    Energy Star
    Color Rendering Icon
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications New! Alcyon Vertical with AccuRender (French) - Spec Sheet pdf 2.3 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Alcyon DEL vertical offre une plateforme DEL à optique simple conçue avec une forme, une fonction et un confort visuel équilibrés. Son entière polyvalence de flux lumineux et d'angles de faisceaux permet d'obtenir des concepts d'éclairage optimaux incluant les applications d'accentuation où l'angle est extrêmement serré. Son efficacité de pointe dans l'industrie et ses niveaux de pieds-bougies offrent une solution de faible consommation énergétique aux clients. Un flux lumineux maximal est assuré en utilisant une puissance minimale par pied carré pour répondre aux exigences des derniers codes ASHRAE. Pour une polyvalence accrue, les réflecteurs interchangeables ainsi que la plus vaste gamme d'accessoires aident les designers à personnaliser le flux lumineux pour créer l'environnement idéal.

        Avantages

        Constance de la qualité de la lumière, spécialement conçue pour les détaillants
        La meilleure efficacité dans l’industrie et un « effet bougie »
        Dissipateur thermique intégré « invisible », conçu avec une méthodologie de refroidissement passive

        Caractéristiques

        Recettes de couleurs DEL : les options blanc vif, blanc de qualité supérieure et couleur de qualité supérieure sont disponibles pour faire ressortir vos couleurs.
        Le faisceau étroit de 1 000 lm et 10 degrés produit plus de 24 000 PLCF pour un excellent effet
        Réflecteurs : faisceaux étroits, faisceaux ponctuels, faisceaux étroits et faisceaux larges
        Gradation à coupure de phase en amont (ELV)

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit