• Revit file OmniSpot LED Recessed Multiple - BIM Revit ZIP 546.0 kB

        Informations sur la famille de produits

        Les encastrés multiples à DEL OmniSpot de Lightolier sont conçus pour satisfaire facilement aux spécifications et s’installer rapidement. Même les changements de dernière minute apportés à la configuration de l’éclairage ne devront pas représenter une perte de temps. Parce que… le temps, c’est de l’argent.

        Avantages

        Utilise la même technologie DEL et réflecteurs que nos projecteurs sur rail, fournissant consistance de performance et continuité de design dans l'espace existant
        Augmente la flexibilité de conception d'éclairage avec optique et accessoires à champ modifiables
        Fournit une allure professionnelle profilée pour tous types de besoins

        Caractéristiques

        Intensité lumineuse élevée au centre du faisceau de chaque tête individuelle
        L'architecture prête à l'emploi permet l'installation rapide du générateur de lumière
        Évaluation d'efficacité : 98lm/W
        Myriade de possibilités avec accessoires et réflecteurs

        Applications

        Commerces, mode et hôtellerie
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit