Parcourez les
CareWell eco LED
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Informations sur la famille de produits
L’éclairage à DEL Day-Brite/CFI CareWell économique pour lit est une solution axée sur le rapport qualité-prix destinée aux résidents des appartements au sein de résidences avec assistance. Les compartiments pour lampes doubles fournissent un éclairage d’ambiance et propice à la lecture tout en éliminant l’éblouissement direct débilitant. Peut être utilisé pour les installations à la tête et au pied du lit avec la possibilité d’avoir un compartiment couvert.
Avantages
CareWell éco représente une option d’éclairage sur lit économique
Conception esthétique flexible munie de déflecteurs fournis par des tiers
Installation simple avec une base de montage électrique et un déflecteur optique
Caractéristiques
Options pour les éclairages orientés vers le haut et vers le bas
Options contrôlables pour les éclairages orientés vers le haut et vers le bas
Interrupteur de commande de chevet optionnel
Applications
Hôpitaux, soins de santé et résidences avec assistance