Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    ModiFly mural

    ModiFly en versions suspendue et murale représente la nouvelle solution populaire en matière de conception d’éclairage.

    Voir tous les 160 produits Ledalite
    ModiFly mural
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    Made in Canada EN-FR
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Simples, mais sophistiqués, les deux luminaires ModiFly en versions suspendue et murale possèdent un style qui convient parfaitement à une variété d’espaces, y compris des bureaux à aires ouvertes ainsi que des environnements scolaires, commerciaux, et hospitaliers où le confort visuel et l’uniformité esthétique sont essentiels.

        Avantages

        Passage sans heurts des luminaires muraux aux luminaires suspendus grâce aux liens doubles, triples et quadruples
        Joints entièrement articulés Bi-Link, Tri-Link et Quad-Link qui procurent une infinité d’options de conception
        Matrice de DEL additionnelle intégrée à la face inférieure du luminaire pour un éclairage uniforme des murs
        Conforme à la norme ADA avec un mince boîtier mural de 4,5 po x 2,8 po
        Technologie de conduit de lumière vertical qui assure une répartition contrôlée de la lumière en ailes de papillon avec 80 % de la lumière orientée vers le bas
        Configurations spécifiques qui contribuent à la conformité aux caractéristiques L04 et L07 des normes de construction WELL
        Pour les bureaux, les écoles, les établissements de soins de santé et les complexes hôteliers

        Caractéristiques

        Offert dans des longueurs linéaires de 2 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi et 8 pi
        Nombreux choix de pilotes et de systèmes, y compris les modèles de 0 à 10 V, à alimentation électrique par câble Ethernet, à blanc réglable et Lutron
        Choisissez parmi six (6) finis de peinture standards, y compris les nouveaux finis or héros, argent nova et noir venin
        Sept plages de flux lumineux allant de 1 500 lm/4 pi à 3 500 lm/4 pi en échelons de 500 lm

        Applications

        Bureaux
        Milieu scolaire
        Santé
        Commerce
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit