Le luminaire linéaire DEL enveloppant OWL est l’appareil d’éclairage général monté en saillie idéal pour les applications résidentielles et commerciales légères. L’engin lumineux à DEL à rendement élevé offre une performance exceptionnelle et une lumière de grande qualité visuelle.

        Avantages

        Conçu pour supporter la corrosion
        Deux options de montage signifient souplesse pour différents besoins

        Caractéristiques

        La lentille en acrylique 1% givré dissimule les DEL de la vue directe
        Le boîtier est traité au phosphate à plusieurs étapes
        Pour montage au plafond ou suspendu
        La lentille incluse minimise la pénétration de poussière, d'insectes et d'autres débris dans le compartiment de la lampe
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit