Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    TruGroove périmètre ambiant

    TruGroove DEL éclairage de périmètre, rasant et ambiant - vous procurant la toute dernière performance élevée en éclairage. Que vous désiriez personnaliser l'atmosphère ou créer un impact, TruGroove vous permet de vous distinguer avec l'éclairage.

    Voir tous les 40 produits Ledalite
    TruGroove périmètre ambiant
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    cETLus logo
    Made in Canada EN-FR
    Declare
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Pour mettre l'emphase où elle doit se retrouver.... Ledalite offre la toute dernière solution d'éclairage à rendement élevé pour tous vos concepts, le modèle TruGroove DEL pour périmètre offrant un éclairage ambiant et rasant. Que vous désiriez personnaliser l'atmosphère ou créer un impact, TruGroove vous permet de vous distinguer avec l'éclairage.

        Avantages

        Éclairage encastré architectural pour obtenir un impact ou créer une atmosphère
        L'éclairage rasant permet d'obtenir un impact maximum le long des sculptures murales ou des caractéristiques architecturales
        Le modèle ambiant procure un éclairage ambiant qui crée une douce lumière permettant de se diriger

        Caractéristiques

        Offre une grande variété de plages de lumens pour répondre aux besoins d'éclairage de la plupart des applications commerciales
        Excellent capacité de rendu des couleurs
        Mise à jour sur le site pour bénéficier des derniers progrès de la technologie d'éclairage à semi-conducteurs
        Disponible avec plusieurs options de garnitures pour s'agencer à la plupart des installations

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        Milieu scolaire
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit