Le système LINCS (Little Inch Connecting System) établit la norme en matière d’éclairage de travail flexible et discret. La conception unique de type « enfichable » de LINCS, allégeant le travail, offre une qualité supérieure à un faible coût d’installation. La conception attrayante en aluminium extrudé dissipe la chaleur, est durable, légère et résistante à la corrosion. Profil miniature 1 po. L’éclairage fluorescent offre un rendu idéal des tâches et des objets affichés. Capteur de présence intégré disponible pour réduire la consommation d’énergie.

        Avantages

        Facilité d’installation
        Souplesse sur le site
        Conçu pour être durable, léger et résistant à la corrosion

        Caractéristiques

        Profil miniature de 1 po de profondeur
        Conception modulaire
        Disponible en blanc, noir, aluminium satiné et blanc antimicrobien

        Applications

        Hôpitaux et centres de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit